(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm 列番プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200mm 列番プレート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,430円 ~ 1,760円
税込価格
1,573円 ~ 1,936円

専用棚に取り付けることで収納物を容易に判別でき、整理整頓にもつながります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 詳細3:
    取り付け金具×4本付
  • 商品詳細種別:
    列番プレート

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スチール
  • 高さ:200mm
  • 取付け金具付
  • EA976DZ-86:奥行450mm用
  • EA976DZ-87:奥行600mm用
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細1
詳細2
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450×200(H)
奥行450mm用列番プレート
EA976DH-90B~180B、DJ-90B~180B、 DK-90B~180B、DS-90B~180B、 DT-90B~180B、DV-90B~180B用
0.7

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

600×200(H)
奥行600mm用列番プレート
EA976DH-90C~180C、DJ-90C~180C、 DK-90C~180C、DS-90C~180C、 DT-90C~180C用
0.94

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

専用棚に取り付けることで収納物を容易に判別でき、整理整頓にもつながります。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm 列番プレート

200mm 列番プレート

    74mm 側面プレート

    74mm 側面プレート

      200mm 移動仕切板

      200mm 移動仕切板

        落下防止バー EA976DZシリーズ

        落下防止バー EA976DZシリーズ

          増段用棚板セット

          増段用棚板セット

            側面金網

            側面金網

              背面連結金具

              背面連結金具

                背面金網 (ボルトレススチール棚用)

                背面金網 (ボルトレススチール棚用)

                  350mm メタルラックミニ用棚板

                  350mm メタルラックミニ用棚板

                    1200×600×915mm収納庫

                    1200×600×915mm収納庫

                      200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

                      200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,430円 1,320円 1,855円 3,562円 3,504円 4,770円 550円 7,580円 2,340円 49,590円 3,064円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 軽量タイプオプション その他 その他 その他 - - その他
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール
                        その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - - オプション
                        詳細3 取り付け金具×4本付 取り付け金具×4本付 - ブラケット、取り付け用ボルト付 - - - - - - -
                        商品詳細種別 列番プレート 側面プレート 移動仕切板 落下防止バー 増段用棚板セット 側面金網 背面連結金具 背面金網 - - 見出しホルダー

                        200mm 列番プレートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました