(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

増段用棚板セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

増段用棚板セット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,504円 ~ 7,743円
税込価格
3,854円 ~ 8,517円

【特長】増段用の棚板セット(スチール製)です。サイズを確認の上ご発注下さい。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細1
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
450
EA976DH-90B、DJ-90B、DK-90B、DS-90B、 DT-90B、DV-90B用追加棚板
3.66

1個

3,504( 3,854円 )

1日目

一部当日出荷可能

900
600
EA976DH-90C、DJ-90C、DK-90C、DS-90C、 DT-90C用追加棚板
4.52

1個

4,121( 4,533円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
450
EA976DH-120B、DJ-120B、DK-120B、 DS-120B、DT-120B、DV-120B用追加棚板
4.64

1個

4,121( 4,533円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
600
EA976DH-120C、DJ-120C、DK-120C、 DS-120C、DT-120C用追加棚板
5.72

1個

5,083( 5,591円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500
450
EA976DH-150B、DJ-150B、DK-150B、 DS-150B、DT-150B、DV-150B用追加棚板
6.63

1個

5,407( 5,948円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500
600
EA976DH-150C、DJ-150C、DK-150C、 DS-150C、DT-150C用追加棚板
7.91

1個

6,570( 7,227円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800
450
EA976DH-180B、DJ-180B、DK-180B、 DS-180B、DT-180B、DV-180B用追加棚板
7.81

1個

6,258( 6,884円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800
600
EA976DH-180C、DJ-180C、DK-180C、 DS-180C、DT-180C用追加棚板
9.31

1個

7,743( 8,517円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
増段用の棚板セット(スチール製)です。
サイズを確認の上ご発注下さい。
【耐荷重(kg)】150

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増段用棚板セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました