(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
42,856円 ~ 55,089円  特別価格 
税込価格
47,142円 ~ 60,598円  特別価格 

【特長】・棚板は50mm間隔で調節できます(天板・底板は除く)・組立にボルトが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1640
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 車輪径:
    Φ100mm
  • 総耐荷重:
    500kg(移動時は300kg)
  • 支柱幅:
    40mm
  • 棚板厚み:
    35mm
  • キャスター全高:
    140mm
  • 詳細1:
    自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別:
    スチール棚/キャスター付

(i)ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。
  • キャスター取付状態の全高が1,640mm、キャスターなし状態の全高が1,500mmです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 取扱説明書11500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 取扱説明書2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
有効間口
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
450
850mm
31.9

1個

43,233( 47,556円 )

1日目

一部当日出荷可能

900
600
850mm
36.18

1個

45,781円

36,858

( 40,544円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
450
1150mm
37.94

1個

47,413( 52,154円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
600
1150mm
43.06

1個

50,722( 55,794円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500
450
1450mm
47.98

1個

42,856( 47,142円 )

2日目

一部当日出荷可能

1500
600
1450mm
53.9

1個

46,679( 51,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800
450
1750mm
54.86

1個

46,408( 51,049円 )

2日目

一部当日出荷可能

1800
600
1750mm
61.62

1個

55,089( 60,598円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は50mm間隔で調節できます(天板・底板は除く)
・組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です
・キャスター付なので、簡単に移動させることができます

(i)ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。
  • キャスター取付状態の全高が1,640mm、キャスターなし状態の全高が1,500mmです。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付

4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付

    1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

      1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

      1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

        ステンレスラック SLNシリーズ

        ステンレスラック SLNシリーズ

          メーカー エスコ エスコ エスコ サカエ
          通常価格 42,856円 38,573円 42,571円 26,377円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目  
          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) -
          材質 スチール スチール スチール ステンレス
          天地棚段数(段) 4 4 4 -
          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 -
          高さ(mm) 1640 1340 1940 -

          4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました