(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1500mm/150kg/3段 スチール棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976DJ-90C
1500mm/150kg/3段 スチール棚 スチールタナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,800円
税込単価
22,880円

組立にボルトが不要なため簡単に組立てることが可能です。また、棚板は50mm間隔...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • カラー:
    アイボリー
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 総耐荷重:
    750kg
  • 支柱幅:
    40mm
  • 棚板厚み:
    35mm
  • 商品詳細種別:
    スチール棚

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976DJ-90C 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1500mm/150kg/3段 スチール棚 取扱説明書11500mm/150kg/3段 スチール棚 取扱説明書2
 
商品情報を表示

EA976DJ-90C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
有効間口
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976DJ-90C

890
600
850mm
28.38

1個

20,800( 22,880円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組立にボルトが不要なため簡単に組立てることが可能です。
また、棚板は50mm間隔で調整でき、用途や収納物に合わせて調節できます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1500mm/150kg/3段 スチール棚の型番EA976DJ-90Cのページです。
型番EA976DJ-90Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1500mm/150kg/3段 スチール棚

1500mm/150kg/3段 スチール棚

    1200mm/150kg/3段 スチール棚

    1200mm/150kg/3段 スチール棚

      1800mm/150kg/4段 スチール棚

      1800mm/150kg/4段 スチール棚

        ステンレス軽量棚(5段)

        ステンレス軽量棚(5段)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 19,067円 19,500円 22,880円 98,382円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
          材質 スチール スチール スチール ステンレス
          天地棚段数(段) 3 3 4 5
          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型
          高さ(mm) 1500 1200 1800 1800

          1500mm/150kg/3段 スチール棚のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          この商品のバリエーション

          型番
          EA976DJ-120B
          EA976DJ-120C
          EA976DJ-150B
          EA976DJ-150C
          EA976DJ-180B
          EA976DJ-180C
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          有効間口 重量(kg)

          22,013円

          ( 24,214円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          11904501150mm29.38

          24,093円

          ( 26,502円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          11906001150mm33.26

          26,000円

          ( 28,600円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          14904501450mm36.59

          29,213円

          ( 32,134円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          14906001450mm41.07

          29,467円

          ( 32,414円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          17904501750mm41.41

          33,547円

          ( 36,902円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          17906001750mm46.55

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました