(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

880mm メタルラック(スリム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AS-89A
880mm メタルラック(スリム) 490X330X 880MM メタルラック(スリム)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,030円
税込単価
6,633円

・冷蔵庫とシンクの間や、コンロと壁の隙間等に適したスリムサイズ。・キャスター付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    16
  • 間口(mm):
    ~599
  • 高さ(mm):
    ~899
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    40kg
  • 詳細1:
    固定キャスター付(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別:
    880mm メタルラック(スリム)
  • ポール径(mm):
    Φ12.7
  • 棚板枚数:
    4枚
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AS-89A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • お客様組立品
  • ポール径:φ12.7mm
  • 材質
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
    キャスター:ナイロン樹脂
    固定部品:ABS樹脂
  • 固定キャスター付(内2個ストッパー付)
  • サイズ:490×330×880(H)mm
  • 重量:4.2kg
  • 耐荷重:40kg(棚板1枚当り:16kg)
  • 棚板:4
 
商品情報を表示

EA976AS-89A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
サイズ(mm)(W×D×H)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AS-89A

301~449
490×330×880
4.2kg

1個

6,030( 6,633円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・冷蔵庫とシンクの間や、コンロと壁の隙間等に適したスリムサイズ。
・キャスター付の為、長い奥行きにも対応できます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

880mm メタルラック(スリム)の型番EA976AS-89Aのページです。
型番EA976AS-89Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

880mm メタルラック(スリム)

880mm メタルラック(スリム)

    550 メタルラックミニ(キャスター付)

    550 メタルラックミニ(キャスター付)

      910x460x1785mm メタルラック

      910x460x1785mm メタルラック

        メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

        メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

          1500 メタルラック EA976AL-17,22

          1500 メタルラック EA976AL-17,22

            800 メタルラックミニ(キャスター付)

            800 メタルラックミニ(キャスター付)

              550x350x 830mm メタルラック

              550x350x 830mm メタルラック

                610 メタルラック(キャスター付)

                610 メタルラック(キャスター付)

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                  メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                    910x610x1790mm メタルラック

                    910x610x1790mm メタルラック

                      760 メタルラック(キャスター付)

                      760 メタルラック(キャスター付)

                        910 メタルラック

                        910 メタルラック

                          1500 メタルラック 3~5棚

                          1500 メタルラック 3~5棚

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,820円 6,390円 9,870円 230円 33,048円 7,245円 5,660円 5,565円 341円 28,779円 7,629円 11,435円 26,360円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ラック ラック - - ラック ラック ラック ラック その他 ラック ラック ラック -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 16 75 - - 100 75 50 100 - 250 100 250 -
                            間口(mm) ~599 ~599 - - 1500 611~899 ~599 600~610 - 900~910 611~899 900~910 -
                            高さ(mm) ~899 - - - 1501~1799 - ~899 - - 1501~1799 - - -
                            材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)キャスター:ナイロン樹脂固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 -

                            880mm メタルラック(スリム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA976AS-88A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            サイズ(mm)(W×D×H) 重量

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ~300480×200×8803.6kg

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました