(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック棚(OD色/P.P製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AL-32
ラック棚(OD色/P.P製) スチールタナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,520円
税込単価
15,972円

・工具無しで組み立て可能・★未使用時は棚板の裏側に脚を収納して省スペースで保管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    プラスチック
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    450
  • 均等積載量(kg/段):
    40
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 商品詳細種別:
    ラック棚(OD色/PP製)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AL-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AL-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AL-32

2
658

1個

14,520( 15,972円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・工具無しで組み立て可能
・★未使用時は棚板の裏側に脚を収納して省スペースで保管ができます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック棚(OD色/P.P製)の型番EA976AL-32のページです。
型番EA976AL-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック棚(OD色/P.P製)

ラック棚(OD色/P.P製)

    プラスチック棚(OD色)

    プラスチック棚(OD色)

      中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

      中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

        200mm 移動仕切板

        200mm 移動仕切板

          中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり

          中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり

            ステンレスラック 単体型

            ステンレスラック 単体型

              200mm 列番プレート

              200mm 列番プレート

                軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ

                軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ

                  メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 サカエ エスコ アズワン
                  通常価格 14,520円 15,390円 1,637円 1,855円 3,086円 78,416円 1,430円 40,927円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 10日目~  
                  商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 重量タイプ(500Kg~) その他 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプ(~200Kg) その他 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                  材質 プラスチック プラスチック スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール
                  連結タイプ 単体型 単体型 - - - 単体型 - 単体型
                  間口(mm) 1200 1200 27.5 - - - - -
                  奥行(mm) 450 450 - - 12 - - -

                  ラック棚(OD色/P.P製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA976AL-33
                  EA976AL-34
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  天地棚段数
                  (段)
                  高さ
                  (mm)

                  21,180円

                  ( 23,298円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  31229

                  28,810円

                  ( 31,691円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  41800

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました