(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラック棚板のみ(OD色/PP製)・ラック棚/連結式(OD色/PP製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AL-30
ラック棚板のみ(OD色/PP製)・ラック棚/連結式(OD色/PP製) スチールタナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,550円
税込単価
7,205円

【特長】棚の増設が可能です。ポリプロピレン製のラック棚板のみです。【耐荷重(k...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AL-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AL-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細2
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AL-30

棚板のみ
ラック棚板のみ(OD色/PP製)

1個

6,550( 7,205円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
棚の増設が可能です。
ポリプロピレン製のラック棚板のみです。
【耐荷重(kg)】40

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック棚板のみ(OD色/PP製)・ラック棚/連結式(OD色/PP製)の型番EA976AL-30のページです。
型番EA976AL-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラック棚板のみ(OD色/PP製)・ラック棚/連結式(OD色/PP製)

ラック棚板のみ(OD色/PP製)・ラック棚/連結式(OD色/PP製)

    74mm 側面プレート

    74mm 側面プレート

      [ウォールラック用]レール

      [ウォールラック用]レール

        240x95x  85mm メタルラック用ペーパーホルダー

        240x95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー

          910x460x45mm メタルラック用スライドトレー

          910x460x45mm メタルラック用スライドトレー

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 6,550円 1,320円 2,984円 1,090円 6,236円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 軽量タイプオプション その他 その他 その他 -
            材質 プラスチック スチール スチール スチール -
            間口(mm) 1200 - - - -
            奥行(mm) 450 - - - -
            高さ(mm) 87 - - - -

            ラック棚板のみ(OD色/PP製)・ラック棚/連結式(OD色/PP製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚受のみの購入は可能ですか?
            A
            棚受のみのご注文は承っておりません。

            この商品のバリエーション

            型番
            EA976AL-31
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細2 商品詳細種別

            8,347円

            ( 9,182円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            棚板+脚4本ラック棚/連結式(OD色/PP製)

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました