(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1500 メタルラック EA976AL-17,22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AL-17
1500 メタルラック EA976AL-17,22 1500X610X1510MM メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,048円
税込単価
36,353円

・大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    100
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    600~
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 商品詳細種別:
    1500 メタルラック
  • ポール径(mm):
    Φ約25
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AL-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AL-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重
サイズ
重量
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AL-17

全体:約400kg
1500×610×1510(H)mm
43.2kg
4枚(可動)

1個

33,048( 36,353円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1500 メタルラック EA976AL-17,22の型番EA976AL-17のページです。
型番EA976AL-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1500 メタルラック EA976AL-17,22

1500 メタルラック EA976AL-17,22

    1200 メタルラック EA976AL-16,21

    1200 メタルラック EA976AL-16,21

      910x610x1790mm メタルラック

      910x610x1790mm メタルラック

        610 メタルラック(キャスター付)

        610 メタルラック(キャスター付)

          910 メタルラック

          910 メタルラック

            1500 メタルラック 3~5棚

            1500 メタルラック 3~5棚

              エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

              エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

                メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                  550x350x 830mm メタルラック

                  550x350x 830mm メタルラック

                    660 メタルラック

                    660 メタルラック

                      880mm メタルラック(スリム)

                      880mm メタルラック(スリム)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 33,048円 28,682円 28,779円 5,565円 11,435円 26,360円 17,543円 341円 5,660円 9,559円 4,820円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック - ラック その他 ラック ラック ラック
                        一段あたりの均等積載量(kg) 100 125 250 100 250 - 125 - 50 250 16
                        間口(mm) 1500 1200 900~910 600~610 900~910 - 1200 - ~599 611~899 ~599
                        奥行(mm) 600~ 600~ 600~ 301~449 450~460 - 450~460 - 301~449 301~449 -
                        高さ(mm) 1501~1799 1501~1799 1501~1799 - - - - - ~899 - ~899

                        1500 メタルラック EA976AL-17,22のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA976AL-22
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        耐荷重 サイズ 重量 棚板枚数

                        37,522円

                        ( 41,274円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        全体:約500kg1500×610×1790(H)mm53.4kg5枚(可動)

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました