(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1200 メタルラック EA976AL-16,21

型番:EA976AL-21
1200 メタルラック EA976AL-16,21 1200X610X1790MM メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
35,135円
税込単価
38,649円

・大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    125
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    600~
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    全体:約500kg
  • 商品詳細種別:
    1200 メタルラック
  • ポール径(mm):
    Φ約25
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AL-21 解除

Loading...

カタログを表示

EA976AL-21の仕様・寸法情報

商品タイプラック一段あたりの均等積載量(kg)125
間口(mm)1200奥行(mm)600~
高さ(mm)1501~1799材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
耐荷重全体:約500kg商品詳細種別1200 メタルラック
サイズ1200×610×1790(H)mm重量41.4kg
ポール径(mm)Φ約25棚板枚数5枚(可動)
※注意【お客様組立品】 - -

型番リスト

型番
サイズ
重量
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AL-21

1200×610×1790(H)mm
41.4kg
5枚(可動)

1個

35,135( 38,649円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報


・大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200 メタルラック EA976AL-16,21の型番EA976AL-21のページです。
型番EA976AL-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1200 メタルラック EA976AL-16,21

1200 メタルラック EA976AL-16,21

    1500 メタルラック EA976AL-17,22

    1500 メタルラック EA976AL-17,22

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 28,682円 33,048円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ ラック ラック
      一段あたりの均等積載量(kg) 125 100
      間口(mm) 1200 1500
      奥行(mm) 600~ 600~
      高さ(mm) 1501~1799 1501~1799

      1200 メタルラック EA976AL-16,21のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA976AL-16
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 重量 棚板枚数

      28,682円

      ( 31,550円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      1200×610×1510(H)mm33.4kg4枚(可動)
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 重量 棚板枚数

      メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト