(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

910x610x1790mm メタルラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

910x610x1790mm メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,779円
税込単価
31,657円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…棚板・ポール:スチール(クロム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 間口(mm):
    900~910
  • 奥行(mm):
    600~
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    全体:約500kg
  • サイズ:
    910×610×1790(H)mm
  • 重量:
    31.4kg
  • ポール径(mm):
    Φ約25
  • 棚板枚数:
    5枚(可動)
  • 型番:
    MR-9018DJ
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AL-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AL-10

1個

28,779( 31,657円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、
固定部品:ABS樹脂
・耐荷重…全体:約500kg
棚板1枚あたり:約250kg
・可動棚板枚数…5枚
・ポール径…直径約25mm
・サイズ…910×610×1790(H)mm
・重量…31.4kg
・クロムメッキ仕上げのラックです。
・クギやネジを使わずに簡単に組み立てることができます。
・棚の高さは自由に変えることができます。
・大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。
・JAN:4518340123342

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910x610x1790mm メタルラックの型番EA976AL-10のページです。
型番EA976AL-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

910x610x1790mm メタルラック

910x610x1790mm メタルラック

    1200 メタルラック EA976AL-16,21

    1200 メタルラック EA976AL-16,21

      1500 メタルラック EA976AL-17,22

      1500 メタルラック EA976AL-17,22

        660 メタルラック

        660 メタルラック

          910 メタルラック

          910 メタルラック

            エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

            エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

              550x350x 830mm メタルラック

              550x350x 830mm メタルラック

                610 メタルラック(キャスター付)

                610 メタルラック(キャスター付)

                  880mm メタルラック(スリム)

                  880mm メタルラック(スリム)

                    メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                    メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品

                      1500 メタルラック 3~5棚

                      1500 メタルラック 3~5棚

                        メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

                        メタルラック用棚板(幅500~1800mm)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ
                          通常価格 28,779円 28,682円 33,048円 9,559円 11,435円 17,543円 5,660円 5,565円 4,820円 341円 26,360円 3,091円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック ラック その他 - 棚板
                          一段あたりの均等積載量(kg) 250 125 100 250 250 125 50 100 16 - - -
                          間口(mm) 900~910 1200 1500 611~899 900~910 1200 ~599 600~610 ~599 - - -
                          奥行(mm) 600~ 600~ 600~ 301~449 450~460 450~460 301~449 301~449 - - - -
                          高さ(mm) 1501~1799 1501~1799 1501~1799 - - - ~899 - ~899 - - -

                          910x610x1790mm メタルラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました