(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550x350x 830mm メタルラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

550x350x 830mm メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,660円
税込単価
6,226円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…棚板・ポール:スチール(クロム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    50
  • 間口(mm):
    ~599
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 高さ(mm):
    ~899
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)キャスター:ナイロン樹脂固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    全体(静止時)約150kg全体(移動時)約75kg
  • サイズ:
    550×350×830(H)mm
  • 重量:
    5.4kg
  • ポール径(mm):
    Φ19
  • キャスター径(mm):
    Φ50
  • 棚板枚数:
    3枚(可動)
  • 型番:
    SEM-5508
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AK-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AK-46

1個

5,660( 6,226円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…
棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
キャスター:ナイロン樹脂
固定部品:ABS樹脂
・サイズ…550×350×830(H)mm
・ポール径…直径19mm
・重量…5.4kg
・耐荷重…
全体(静止時)約150kg
全体(移動時)約75kg
棚板1枚当たり約50kg
・可動棚板枚数…3枚
・キャスター付(内、2個ストッパー付)
・クギやネジを使わずに簡単組立
・棚板の高さは自由に変更可能です。
・JAN:4548745994629

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550x350x 830mm メタルラックの型番EA976AK-46のページです。
型番EA976AK-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550x350x 830mm メタルラック

550x350x 830mm メタルラック

    350x600x 835mm メタルミニワゴン

    350x600x 835mm メタルミニワゴン

      800 メタルラックミニ(キャスター付)

      800 メタルラックミニ(キャスター付)

        610 メタルラック(キャスター付)

        610 メタルラック(キャスター付)

          550 メタルラックミニ(キャスター付)

          550 メタルラックミニ(キャスター付)

            エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

            エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

              エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

              エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                  軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

                      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                      軽量ボルト式棚 (背板・側板付・100kgタイプ・高さ1200mm)3段

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エレクター エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 5,660円 7,888円 7,245円 5,565円 6,390円 96,760円 85,956円 184,691円 25,575円 186,513円 16,720円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   9日目~   4日目   9日目~   1日目  
                        商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック - - - - - -
                        一段あたりの均等積載量(kg) 50 75 75 100 75 - - - - - -
                        間口(mm) ~599 ~599 611~899 600~610 ~599 - - - - - -
                        奥行(mm) 301~449 600~ 301~449 301~449 301~449 - - - - - -
                        高さ(mm) ~899 ~899 - - - - - - - - -

                        550x350x 830mm メタルラックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました