(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

660 メタルラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

660 メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,559円 ~ 16,657円
税込価格
10,515円 ~ 18,323円

・リビングやキッチンなどいろいろな場所で使用できる、インテリア性の高いクローム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 間口(mm):
    611~899
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    500kg
  • ポール径(mm):
    Φ25
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ(mm)(W×D×H)
重量
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1501~1799
660×360×1510
15kg
4枚

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

1501~1799
660×360×1785
18kg
5枚

1個

16,657( 18,323円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・リビングやキッチンなどいろいろな場所で使用できる、インテリア性の高いクロームメッキ仕上げのラックです。
棚板の高さは自由に変えられます。
組立てはネジやクギを使わずに簡単に組立てられます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

660 メタルラック

660 メタルラック

    910 メタルラック

    910 メタルラック

      610 メタルラック(キャスター付)

      610 メタルラック(キャスター付)

        910x460x1785mm メタルラック

        910x460x1785mm メタルラック

          760 メタルラック(キャスター付)

          760 メタルラック(キャスター付)

            550 メタルラックミニ(キャスター付)

            550 メタルラックミニ(キャスター付)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

                      350x600x 835mm メタルミニワゴン

                      350x600x 835mm メタルミニワゴン

                        エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                        エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                          エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                          エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エレクター エレクター エレクター エレクター エスコ エレクター エレクター
                            通常価格 9,559円 11,435円 5,565円 9,870円 7,629円 6,390円 63,450円 46,740円 49,945円 48,564円 7,888円 85,956円 96,760円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            商品タイプ ラック ラック ラック - ラック ラック ラック - ラック - ラック - -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 100 - 100 75 250 - 250 - 75 - -
                            間口(mm) 611~899 900~910 600~610 - 611~899 ~599 - - - - ~599 - -
                            奥行(mm) 301~449 450~460 301~449 - 301~449 301~449 600~ - 450~460 - 600~ - -
                            材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - - - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - -

                            660 メタルラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました