(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

350mm メタルラックミニ用棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

350mm メタルラックミニ用棚板

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,340円 ~ 3,125円
税込価格
2,574円 ~ 3,438円

【特長】本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂製のメタルラックミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棚板
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    75
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 高さ(mm):
    ~899
  • 材質:
    本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 詳細1:
    固定部品付
  • 商品詳細種別:
    350mm メタルラックミニ用棚板
  • 詳細2:
    ポール径Φ19専用追加棚板

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
サイズ(mm)(W×D×H)
重量
適合商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~599
550×350×33
1350g
EA954HE-58B、-74、EA976AK-1~-3

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

一部当日出荷可能

611~899
800×350×33
1800g
EA976AK-6~-8

1個

3,125( 3,438円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂製のメタルラックミニ用棚板です。
固定部品が付いています。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

350mm メタルラックミニ用棚板

350mm メタルラックミニ用棚板

    メタルラック用 棚板固定部品(4個)

    メタルラック用 棚板固定部品(4個)

      1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板

      1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板

        メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

        メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)

          910x460x40mm [メタルラック用]棚 板

          910x460x40mm [メタルラック用]棚 板

            IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

            IRIS メタルラックミニ用トレー 200×200×33

              メタルラックミニ用棚板

              メタルラックミニ用棚板

                メタルラック用ハーフ棚板

                メタルラック用ハーフ棚板

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                  通常価格 2,340円 310円 7,164円 229円 3,715円 1,078円 1,633円 2,468円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 棚板 連結金具 棚板 - 棚板 その他 棚板 棚板
                  一段あたりの均等積載量(kg) 75 - 100 - 250 - - -
                  奥行(mm) 301~449 - 450~460 - 450~460 - - -
                  高さ(mm) ~899 - ~899 - ~899 - - -
                  材質 本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 ABS樹脂 スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 - スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 - - -

                  350mm メタルラックミニ用棚板のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました