(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550 メタルラックミニ(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AK-1
550 メタルラックミニ(キャスター付) スチールタナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,390円
税込単価
7,029円

・クギやネジを使わず簡単組立・棚板の高さは自由に変更可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    75
  • 間口(mm):
    ~599
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    全体約150kg
  • 詳細1:
    キャスター付(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別:
    550 メタルラックミニ(キャスター付)
  • ポール径(mm):
    Φ19
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AK-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • お客様組立品
  • ポール径:φ19mm
  • 材質
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
    キャスター:ナイロン樹脂
    固定部品:ABS樹脂
  • 自在キャスター付(内2個ストッパー付)
型番サイズ(mm)重量(kg)耐荷重(kg)棚板
EA976AK-1550×350×830(H)6.54約1503
EA976AK-2550×350×1,260(H)8.9約1504
EA976AK-3550×350×1,490(H)9.5約1504
 
商品情報を表示

EA976AK-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ(mm)(W×D×H)
重量
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AK-1

~899
550×350×830
6.54kg
3枚

1個

6,390( 7,029円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・クギやネジを使わず簡単組立
・棚板の高さは自由に変更可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550 メタルラックミニ(キャスター付)の型番EA976AK-1のページです。
型番EA976AK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550 メタルラックミニ(キャスター付)

550 メタルラックミニ(キャスター付)

    800 メタルラックミニ(キャスター付)

    800 メタルラックミニ(キャスター付)

      610 メタルラック(キャスター付)

      610 メタルラック(キャスター付)

        側面金網

        側面金網

          2700mm メッシュパーテーション

          2700mm メッシュパーテーション

            910 メタルラック

            910 メタルラック

              760 メタルラック(キャスター付)

              760 メタルラック(キャスター付)

                880mm メタルラック(スリム)

                880mm メタルラック(スリム)

                  350x600x 835mm メタルミニワゴン

                  350x600x 835mm メタルミニワゴン

                    910x460x1785mm メタルラック

                    910x460x1785mm メタルラック

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 6,390円 7,245円 5,565円 4,770円 6,530円 11,435円 7,629円 4,820円 7,888円 9,870円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ ラック ラック ラック - - ラック ラック ラック ラック -
                      一段あたりの均等積載量(kg) 75 75 100 - - 250 100 16 75 -
                      間口(mm) ~599 611~899 600~610 - - 900~910 611~899 ~599 ~599 -
                      奥行(mm) 301~449 301~449 301~449 - - 450~460 301~449 - 600~ -
                      材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 -

                      550 メタルラックミニ(キャスター付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA976AK-2
                      EA976AK-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      高さ
                      (mm)
                      サイズ(mm)(W×D×H) 重量 棚板枚数

                      7,653円

                      ( 8,418円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      1201~1499550×350×12608.9kg4枚

                      8,915円

                      ( 9,807円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      1201~1499550×350×14909.5kg4枚

                      メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました