(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

610 メタルラック(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AJ-84
610 メタルラック(キャスター付) 610X360X 950MM メタルラック(キャスターツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,565円
税込単価
6,122円

【特長】・クギやネジを使わずに簡単に組み立てられます・移動に便利なキャスター付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    100
  • 間口(mm):
    600~610
  • 奥行(mm):
    301~449
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂
  • 耐荷重:
    全体(キャスター付静止時):300kg
  • 詳細1:
    キャスター4個付(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別:
    610 メタルラック(キャスター付)
  • ポール径(mm):
    25
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AJ-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-84

901~1199
キャスター取付時:610(W)×360(D)×950(H)mm
3枚

1個

5,565( 6,122円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クギやネジを使わずに簡単に組み立てられます
・移動に便利なキャスター付
・棚板の高さは自由に変更可能です

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

610 メタルラック(キャスター付)の型番EA976AJ-84のページです。
型番EA976AJ-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

610 メタルラック(キャスター付)

610 メタルラック(キャスター付)

    800 メタルラックミニ(キャスター付)

    800 メタルラックミニ(キャスター付)

      760 メタルラック(キャスター付)

      760 メタルラック(キャスター付)

        550 メタルラックミニ(キャスター付)

        550 メタルラックミニ(キャスター付)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

                  エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                  エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                      910 メタルラック

                      910 メタルラック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エスコ
                        通常価格 5,565円 7,245円 7,629円 6,390円 46,740円 49,945円 63,450円 48,564円 96,760円 85,956円 11,435円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ ラック ラック ラック ラック - ラック ラック - - - ラック
                        一段あたりの均等積載量(kg) 100 75 100 75 - 250 250 - - - 250
                        間口(mm) 600~610 611~899 611~899 ~599 - - - - - - 900~910
                        奥行(mm) 301~449 301~449 301~449 301~449 - 450~460 600~ - - - 450~460
                        材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - - - - - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂

                        610 メタルラック(キャスター付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA976AJ-85
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        高さ
                        (mm)
                        サイズ 棚板枚数

                        6,727円

                        ( 7,400円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        1201~1499キャスター取付時:610(W)×360(D)×1250(H)mm4枚

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました