(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【商品仕様】・材質…PVC・パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質詳細:
    PVC
  • サイズ(mm):
    892×433×1
  • 重量(g):
    600
  • 適合ラック:
    EA976AJ-1~-4、EA954HE-59A
  • 商品詳細種別:
    棚板シート
  • メーカー型番:
    MR-91E
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-74 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-74

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…PVC
・パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
・サイズ…892×433×1mm
・重量…600g
・小物、装飾品などの落下防止に最適
・軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
・適合ラック…EA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
・JAN:4548745309232

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)の型番EA976AJ-74のページです。
型番EA976AJ-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)

892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)

    510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

    510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

      760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

      760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

        ラベルホルダー(マグネット付)

        ラベルホルダー(マグネット付)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,780円 715円 1,161円 4,540円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ その他 - - その他
          材質 その他 - - -
          その他 オプション - - オプション
          材質詳細 PVC - - -
          サイズ(mm) 892×433×1 - - -

          892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました