(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用サイドバー(2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AJ-67
メタルラック用サイドバー(2本)【2個入り】 910MM メタルラックヨウサイドバー(2ホン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,479円
税込単価
2,727円

【特長】メタルラック用のサイドバー2本入りです。メタルラック(EA976AJ-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 入数:
    2本
  • ポール径:
    Φ25mmメタルラック専用サイドバー
  • 商品詳細種別:
    メタルラック用サイドバー

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-67 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AJ-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-67

685
910

1パック

2個入り

2,479( 2,727円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
メタルラック用のサイドバー2本入りです。
メタルラック(EA976AJ-1~-14)、ポール(EA976AJ-31~-35)に取り付けの際はサイズに応じた物をお使い下さい。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用サイドバー(2本)の型番EA976AJ-67のページです。
型番EA976AJ-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用サイドバー(2本)

メタルラック用サイドバー(2本)

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

        メトロマックス i フラットマット 追加棚板

        メトロマックス i フラットマット 追加棚板

          キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

          キャニオンシェルフ用オプションパーツ ポール

            軽中量棚 TLA型用支柱

            軽中量棚 TLA型用支柱

              メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

              メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

                パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                  L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                  L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

                    軽量棚用前当り 875用

                    軽量棚用前当り 875用

                      IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

                      IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

                        メーカー エスコ エレクター エレクター エレクター キャニオン トラスコ中山 エレクター エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                        通常価格 1,859円 12,675円 14,475円 30,872円 3,893円 1,009円 30,000円 31,857円 848円 401円 592円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   5日目   4日目   4日目   9日目~   1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ その他 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション その他 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション -
                        その他 オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                        入数 2本 - - - - - - - - - -
                        ポール径 Φ25mmメタルラック専用サイドバー - - - - - - - - - -
                        商品詳細種別 メタルラック用サイドバー - - - - - - - - - -

                        メタルラック用サイドバー(2本)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA976AJ-65
                        EA976AJ-66
                        EA976AJ-68
                        EA976AJ-69
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        重量(g) 長さ(mm)

                        1,859円

                        ( 2,045円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        395460

                        2,150円

                        ( 2,365円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        500610

                        2,685円

                        ( 2,954円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        8651200

                        2,872円

                        ( 3,159円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        11201500

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました