(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AJ-8
エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm 1200X460X1510MM メタルラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,376円 18,674円
税込単価
23,514円 20,541円

くぎやネジを使わずに簡単に組立てることができ、棚板の高さは自由に変更することが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    125
  • 間口(mm):
    1200
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    500kg
  • 商品詳細種別:
    1200 メタルラック
  • ポール径(mm):
    Φ25
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-8 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1200 メタルラック 取扱説明書11200 メタルラック 取扱説明書2
 
商品情報を表示

EA976AJ-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ(mm)(W×D×H)
重量
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-8

1501~1799
1200×460×1510
23.5kg
4枚

1個

21,376円

18,674

( 20,541円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

くぎやネジを使わずに簡単に組立てることができ、棚板の高さは自由に変更することができます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 1200 メタルラック 1200×460mmの型番EA976AJ-8のページです。
型番EA976AJ-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm

    910 メタルラック

    910 メタルラック

      1500 メタルラック 3~5棚

      1500 メタルラック 3~5棚

        550 メタルラックミニ(キャスター付)

        550 メタルラックミニ(キャスター付)

          メタルラック(ポール径25) 1200

          メタルラック(ポール径25) 1200

            1200 メタルラック EA976AL-16,21

            1200 メタルラック EA976AL-16,21

              800 メタルラックミニ(キャスター付)

              800 メタルラックミニ(キャスター付)

                660 メタルラック

                660 メタルラック

                  1500 メタルラック EA976AL-17,22

                  1500 メタルラック EA976AL-17,22

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 17,543円 11,435円 26,360円 6,390円 13,059円 28,682円 7,245円 9,559円 33,048円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ラック ラック - ラック ラック ラック ラック ラック ラック
                    一段あたりの均等積載量(kg) 125 250 - 75 125kg 125 75 250 100
                    間口(mm) 1200 900~910 - ~599 1200 1200 611~899 611~899 1500
                    奥行(mm) 450~460 450~460 - 301~449 - 600~ 301~449 301~449 600~
                    材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂

                    エスコ 1200 メタルラック 1200×460mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA976AJ-6
                    EA976AJ-7
                    EA976AJ-9
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ
                    (mm)
                    サイズ(mm)(W×D×H) 重量 棚板枚数

                    17,543円

                    ( 19,297円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    9001200×460×90017.0kg3枚

                    19,836円

                    ( 21,820円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    12001200×460×120023.0kg4枚

                    25,412円

                    ( 27,953円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    1501~17991200×460×178529.5kg5枚

                    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました