(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック用 コネクター(2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック用 コネクター(2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・サイズ…20×26×38(H)m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 材質詳細:
    スチール(クロムメッキ)
  • 入数:
    2個
  • サイズ(mm):
    20×26×38(H)
  • 重量(g):
    110
  • 商品詳細種別:
    コネクター
  • 適応商品:
    EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AK-1~-3、-6~-8
  • メーカー型番:
    MR-2R
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-41

1パック

2個入り

460( 506円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・サイズ…20×26×38(H)mm
・重量…110g
・メタルラック用のメッシュパネルの取りつけ、棚板の連結に使用します。
・適応商品…EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AK-1/-3、-6/-8
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・入数…2個
・JAN:4518340235960

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用 コネクター(2個)の型番EA976AJ-41のページです。
型番EA976AJ-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック用 コネクター(2個)

メタルラック用 コネクター(2個)

    プラスチック棚(OD色)

    プラスチック棚(OD色)

      IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546E

      IRIS メタルラック硬質クリアシート MR-7546E

        40mm アンカーベース

        40mm アンカーベース

          メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

          メタルミニ 用オプションパーツ 棚板固定部品

            ラック棚(OD色/P.P製)

            ラック棚(OD色/P.P製)

              ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

              ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

                M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり

                    200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

                    200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

                      BW-72 小物入れ 白 大

                      BW-72 小物入れ 白 大

                        325x 32x245mm/2L 差し立て

                        325x 32x245mm/2L 差し立て

                          メーカー エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アズワン エスコ
                          通常価格 460円 15,390円 1,513円 1,650円 230円 14,520円 200円 2,503円 3,086円 3,064円 1,660円 980円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ その他 軽量タイプ(~200Kg) - その他 その他 軽量タイプ(~200Kg) その他 - 重量タイプ(500Kg~) その他 その他 その他
                          材質 スチール プラスチック - スチール その他 プラスチック - - スチール スチール - その他
                          その他 オプション - - オプション オプション - オプション - オプション オプション オプション オプション
                          材質詳細 スチール(クロムメッキ) ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - - スチール塩ビプレート - ポリスチレン
                          入数 2個 - - - - - - - - - - -

                          メタルラック用 コネクター(2個)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました