(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1500 メタルラック 3~5棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AJ-13
1500 メタルラック 3~5棚 1500X460X1510MM メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,387円
税込単価
32,326円

組み立てはネジやクギを使わずに簡単に組み立てられ棚板の高さは自由に変えられます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    460
  • 均等積載量(kg/段):
    約100
  • 材質詳細:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    500kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • ポール径:
    Φ25mm
  • 商品詳細種別:
    メタルラック

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AJ-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-13

4
1510
33.7

1個

29,387( 32,326円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

組み立てはネジやクギを使わずに簡単に組み立てられ棚板の高さは自由に変えられます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1500 メタルラック 3~5棚の型番EA976AJ-13のページです。
型番EA976AJ-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1500 メタルラック 3~5棚

1500 メタルラック 3~5棚

    ラック(傾斜棚仕様)

    ラック(傾斜棚仕様)

      メーカー エスコ サカエ
      通常価格 26,360円 55,523円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目  
      商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
      材質 スチール スチール
      連結タイプ 単体型 単体型
      間口(mm) 1500 -
      奥行(mm) 460 550

      1500 メタルラック 3~5棚のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      この商品のバリエーション

      型番
      EA976AJ-11
      EA976AJ-12
      EA976AJ-14
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      天地棚段数
      (段)
      高さ
      (mm)
      重量(kg)

      26,360円

      ( 28,996円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      390024.3

      30,107円

      ( 33,118円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      4120032.2

      33,774円

      ( 37,151円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      5178541.5

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました