(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

910 メタルラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AJ-4
910 メタルラック 910X460X1785MM メタルラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,128円
税込単価
18,841円

くぎやねじを使わずに簡単に組立てることができます。また、棚板の高さは自由に変更...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 間口(mm):
    900~910
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 材質:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重:
    500kg
  • 商品詳細種別:
    910 メタルラック
  • ポール径(mm):
    Φ25
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

EA976AJ-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • お客様組立品
  • ポール径:φ25mm
  • 材質
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
    固定部品:ABS樹脂
  • 棚板の高さは自由に変更可能です。

規格表

型番サイズ(mm)重量(kg)耐荷重(kg)棚板
EA976AJ-1910×460×900(H)14.55003
EA976AJ-2910×460×1,200(H)19.35004
EA976AJ-3910×460×1,510(H)20.35004
EA976AJ-4910×460×1,785(H)25.05005
 
商品情報を表示

EA976AJ-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ(mm)(W×D×H)
重量
棚板枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-4

1501~1799
910×460×1785
25.0kg
5枚

1個

17,128( 18,841円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

くぎやねじを使わずに簡単に組立てることができます。
また、棚板の高さは自由に変更できるため、用途や収納物に合わせて調整できます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910 メタルラックの型番EA976AJ-4のページです。
型番EA976AJ-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

910 メタルラック

910 メタルラック

    760 メタルラック(キャスター付)

    760 メタルラック(キャスター付)

      910x460x1785mm メタルラック

      910x460x1785mm メタルラック

        660 メタルラック

        660 メタルラック

          610 メタルラック(キャスター付)

          610 メタルラック(キャスター付)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                    550 メタルラックミニ(キャスター付)

                    550 メタルラックミニ(キャスター付)

                      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                        エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                        エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                          800 メタルラックミニ(キャスター付)

                          800 メタルラックミニ(キャスター付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エレクター エレクター エレクター エレクター エスコ エレクター エレクター エスコ
                            通常価格 11,435円 7,629円 9,870円 9,559円 5,565円 49,945円 46,740円 48,564円 63,450円 6,390円 96,760円 85,956円 7,245円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ラック ラック - ラック ラック ラック - - ラック ラック - - ラック
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 100 - 250 100 250 - - 250 75 - - 75
                            間口(mm) 900~910 611~899 - 611~899 600~610 - - - - ~599 - - 611~899
                            奥行(mm) 450~460 301~449 - 301~449 301~449 450~460 - - 600~ 301~449 - - 301~449
                            材質 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:ナイロン樹脂 - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 - - - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂

                            910 メタルラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA976AJ-1
                            EA976AJ-2
                            EA976AJ-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            サイズ(mm)(W×D×H) 重量 棚板枚数

                            11,435円

                            ( 12,579円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            900910×460×90014.5kg3枚

                            15,314円

                            ( 16,845円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1200910×460×120019.3kg4枚

                            14,928円

                            ( 16,421円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1501~1799910×460×151020.3kg4枚

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました