(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーテンレールセット(伸縮式)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,320円
税込単価
5,852円

・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付けができます。・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 用途:
    遮光、簡易間仕切りなど
  • 対応荷重:
    5kgまで
  • 詳細1:
    シングルタイプ
  • 詳細2:
    一重吊りカーテン用
  • 商品詳細種別:
    カーテンレールセット(伸縮式)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
セット内容
長さ
仕上げ
仕上
パッケージサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA970KA-3

700g
レール(1本)、ランナー(22個)、マグネットランナー(1組)、キャップストップ(2個)、ブラケット(6個)、取付ねじ
1.6~3.0m
ヘアーライン
-
70(W)×1600(H)

1個

5,320( 5,852円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付けができます。
・天井へ直付の場合の伸縮範囲は、0.8~1.0mとなります。
・スタンダードタイプの伸縮型レールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーテンレールセット(伸縮式)の型番EA970KA-3のページです。
型番EA970KA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーテンレールセット(伸縮式)

カーテンレールセット(伸縮式)

    アルミドアハンガー SD40レール シルバー

    アルミドアハンガー SD40レール シルバー

      33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

      33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

        メーカー エスコ ダイケン エスコ
        通常価格 5,320円 7,770円 295円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
        材質 ステンレス(SUS430) - スチール
        用途 遮光、簡易間仕切りなど - -
        対応荷重 5kgまで - -
        詳細1 シングルタイプ - -
        詳細2 一重吊りカーテン用 - -

        カーテンレールセット(伸縮式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました