(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【商品仕様】・材質…アルミアルマイト仕上げ・全長…2m・レール差込幅…9mm・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテンレール
  • 全長:
    2m
  • 材質:
    アルミ
  • 仕上げ:
    アルマイト
  • 対応荷重:
    30kgまで
  • レール差込幅:
    9mm
  • 幅×高さ:
    30×23mm
  • メーカー:
    岡田装飾金物
  • メーカー型番:
    11L20-AS

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA970EL-2

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミアルマイト仕上げ
・全長…2m
・レール差込幅…9mm
・幅×高さ…30×23mm
・用途…工場、クリーンルームの間仕切りに最適
・レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
・隙間シートは差込むだけも簡単に取付、工具不要です。
・保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
・隙間シートはEA970EN-2をご使用ください。
・30mmレール用殆どの部品が使用できますが、EA970EF-12のみ使用できません。
・対応荷重…30kgまで
・JAN:4548745944785

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)の型番EA970EL-2のページです。
型番EA970EL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

    重量用レール(アルミ・スチール製)

    重量用レール(アルミ・スチール製)

      ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

      ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル3640シルバー

            800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

            800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

              ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

              ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

                  アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

                  アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

                    5号リップガイドレール

                    5号リップガイドレール

                      メーカー エスコ エスコ ダイケン ダイケン ダイケン エスコ ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                      通常価格 4,400円 5,800円 14,896円 10,156円 18,247円 10,800円 6,049円 6,711円 5,553円 11,620円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目  
                      種類 カーテンレール カーテンレール - - - カーテンレール - ハンガーレール ハンガーレール ガイドレール
                      全長 2m 2m - - - - - - - -
                      材質 アルミ - - - - アルミ - - - -
                      仕上げ アルマイト - - - - アルマイト - - - -
                      対応荷重 30kgまで 50kgまで - - - 50kgまで - - - -

                      30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      簡易クリーンブースの入口に
                      評価 4.0満足度:4.02021/03/24
                      気軽に購入できるので助かります。
                      また利用したいと思います。 

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました