(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,033円
税込単価
1,136円

【特長】・30mmレール用・鋼材の下に取付けられます【商品仕様】・サイズ…60...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    60×27×52(H)mm
  • 材質:
    スチール
  • 口の幅:
    13.5mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA970EF-23

1個

1,033( 1,136円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30mmレール用
・鋼材の下に取付けられます
【商品仕様】
・サイズ…60×27×52(H)mm
・口の幅…13.5mm
・材質…スチール
・JAN:4548745440058

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)の型番EA970EF-23のページです。
型番EA970EF-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

    13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)

    13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)

      33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

      33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

        レクト30-40 ランナー

        レクト30-40 ランナー

          33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

          33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

            47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

            47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

              24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)

              24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ ハイロジック エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,033円 1,090円 295円 342円 990円 475円 454円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                サイズ 60×27×52(H)mm 64×27×52(H)mm 80×33×11(H)mm - 33×47.5×8.5(H)mm 20×23×72(H)mm 32.5×23×49.3(H)mm
                材質 スチール スチール スチール - アルミ - -
                口の幅 13.5mm 13.5mm - - - - -

                13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました