(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブレール(アルミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA970ED-5
カーブレール(アルミ) コウジョウヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテンレール
  • サイズ:
    800×800mm
  • 幅:
    30mm
  • 差込幅:
    9mm
  • 対応荷重:
    30kgまで
  • 高さ:
    23mm

Loading...

商品情報は型番EA970ED-3の情報となります。ご注意ください。

寸法図

商品情報を表示

EA970ED-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
厚み
曲げ角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA970ED-5

スチール
0.7mm
500R

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型機能レールです。
・対応荷重…30kgまで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーブレール(アルミ)の型番EA970ED-5のページです。
型番EA970ED-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブレール(アルミ)

カーブレール(アルミ)

    大型レール(アルミ・スチール製)

    大型レール(アルミ・スチール製)

      ディスプレイ台

      ディスプレイ台

        サポートサイン非常搬送用車いす

        サポートサイン非常搬送用車いす

          大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

          大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

            ガスショック式スウィベルモニターアーム3

            ガスショック式スウィベルモニターアーム3

              メーカー エスコ エスコ コクヨ TOKISEI アズワン アズワン
              通常価格 6,000円 3,878円 98,891円 138,314円 40,800円 12,600円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   4日目   19日目   13日目  
              種類 カーテンレール - - - - -
              サイズ 800×800mm - - - - -
              30mm - - - - -
              差込幅 9mm - - - - -
              対応荷重 30kgまで - - - - -

              カーブレール(アルミ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA970EC-3
              EA970EC-5
              EA970ED-3
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              材質 厚み 曲げ角度

              6,400円

              ( 7,040円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              アルミ1mm300R

              6,400円

              ( 7,040円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              アルミ1mm500R

              6,000円

              ( 6,600円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              スチール0.7mm300R

              大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました