(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,990円
税込単価
29,689円

【特長】・ESDとは静電気を放電するという意味です。・静電気がパーツキャビネッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    362
  • 奥行 (mm):
    265
  • 高さ (mm):
    571
  • 重量:
    9.8Kg
  • 材質:
    本体:スチール、引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
  • 引出し:
    2列6段(引出し数:12個)
  • トレーサイズ(W×D×H):
    外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm
  • 引出し耐荷重:
    10kg

型番

EA957FA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957FA-2

1個

26,990( 29,689円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESDとは静電気を放電するという意味です。
・静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)…362×265×571mm
・重量…9.8Kg
・材質…本体:スチール
引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
・帯電防止キャビネット
・トレー2列6段
・トレーサイズ(W×D×H)…外寸:150×248×83mm、内寸:145×243×78mm
・仕切り板12枚付き
・JAN:4548745715378

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)の型番EA957FA-2のページです。
型番EA957FA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)

362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)

    307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

    307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

      380x160x475mm パーツケース

      380x160x475mm パーツケース

        パーツキャビネット 奥行250mm

        パーツキャビネット 奥行250mm

          サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

          サカセ ビジネスカセッター B4タイプ

            引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

            引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

              OS ポケットケース

              OS ポケットケース

                307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

                307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

                  バンラックケース D型・E型

                  バンラックケース D型・E型

                    バンラックケース A型

                    バンラックケース A型

                      カセットシリーズ・壁面床置タイプ

                      カセットシリーズ・壁面床置タイプ

                        バンラックケース C型

                        バンラックケース C型

                          306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

                          306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 山金工業 サカセ化学工業 トラスコ中山 大阪製罐 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 26,990円 11,620円 7,010円 24,547円 20,795円 38,716円 87,667円 11,790円 17,545円 24,992円 82,898円 17,533円 23,930円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し
                            間口 (mm) 362 307 380 - 337 - 533 307 - - 600 348 306
                            奥行 (mm) 265 150 160 250 460 307 435 150 - - 210 181 150
                            高さ (mm) 571 555 475 - 386 - 880 555 - - 1055 - 552
                            重量 9.8Kg 4.3kg 2.3kg - - - - 4.2kg - - - - 5.0kg

                            362x265x571mm/2列 6段 パーツキャビネット(ESD)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました