(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツトレー ポリスチレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA957CD-1
パーツトレー ポリスチレン 87X88X55MM パーツトレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

ツールキャビネット内の部品の分別や小物の収納、整理に便利なパーツトレーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリスチレン
  • 商品詳細種別:
    パーツトレー

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

EA957CD-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ(mm)重量(g)
EA957CD-187×88×55(H)35
EA957CD-2175×88×55(H)65
EA957CD-3355×88×55(H)130
 
商品情報を表示

EA957CD-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
内寸
外寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957CD-1

35g
84×84×54(H)mm
87×88×55(H)mm

1個

220( 242円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールキャビネット内の部品の分別や小物の収納、整理に便利なパーツトレーです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツトレー ポリスチレンの型番EA957CD-1のページです。
型番EA957CD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツトレー ポリスチレン

パーツトレー ポリスチレン

    42/72/200mm 小物ケース

    42/72/200mm 小物ケース

      サンプラ スチロール角型ケース No.21 (50個入)

      サンプラ スチロール角型ケース No.21 (50個入)

        60/120mm 小物ケース

        60/120mm 小物ケース

          47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)

          47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)

            32/67mm 小物ケース

            32/67mm 小物ケース

              パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

              パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

                パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3

                パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3

                  178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                  178x120x60mm パーツケース(仕切板4枚)

                    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                    178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                      パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

                      パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

                        パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

                        パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

                          468x344x105mm アタッシュケース

                          468x344x105mm アタッシュケース

                            メーカー エスコ エスコ サンプラテック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 220円 180円 7,200円 255円 320円 120円 6,470円 5,300円 345円 350円 4,470円 3,990円 2,460円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 ポケット ポケット ポケット その他 ポケット 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット
                            その他 オプション - - - オプション - - - - - - - -
                            材質 ポリスチレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリスチレン ポリスチレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリスチレン ポリスチレン 耐衝撃性コポリマー
                            商品詳細種別 パーツトレー - - - パーツケーストレ - - - トムケース HD ナンシーケース HD - - -

                            パーツトレー ポリスチレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA957CD-2
                            EA957CD-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 内寸 外寸

                            350円

                            ( 385円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            65g173×84×54(H)mm175×88×55(H)mm

                            610円

                            ( 671円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            130g348×84×54(H)mm355×88×55(H)mm

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました