(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,470円
税込単価
7,117円

パーツキャビネット相互を連結、積み重ね可能です。【仕様】・材質:ポリスチレン・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    225
  • 奥行 (mm):
    225
  • 高さ (mm):
    225
  • 重量:
    1.8kg
  • 材質:
    ポリスチレン
  • 引き出し外寸(W×D×H):
    101×198×48mm
  • 引き出し:
    2列4段

型番

EA957CA-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 連結、積み重ねての使用が可能です。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957CA-4

1個

6,470( 7,117円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パーツキャビネット相互を連結、積み重ね可能です。
【仕様】
・材質:ポリスチレン
・サイズ:225(W)×225(D)×225(H)mm
・引き出しサイズ:101(W)×198(D)×48(H)mm
・引き出し:2列4段
・質量:1.8kg
・JANコード:4548745767841

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4の型番EA957CA-4のページです。
型番EA957CA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

    パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

    パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

      パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

      パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

        パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3

        パーツキャビネット 2列2段 EA957CA-3

          4連 小物箱(ふた付)

          4連 小物箱(ふた付)

            マルチストール

            マルチストール

              6連 小物箱(ふた付)

              6連 小物箱(ふた付)

                307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

                307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

                  161x 91x31mm パーツケース

                  161x 91x31mm パーツケース

                    338x260x57mm/外寸 パーツケース

                    338x260x57mm/外寸 パーツケース

                      パーツケース(186x103x34(H)mm)

                      パーツケース(186x103x34(H)mm)

                        360x216x102mm ハンディーボックス

                        360x216x102mm ハンディーボックス

                          600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

                          600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,470円 4,470円 3,990円 5,300円 155円 2,060円 155円 11,620円 240円 2,120円 305円 1,780円 37,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し
                            間口 (mm) 225 225 225 225 95 - 85 307 161 338 186 360 600
                            奥行 (mm) 225 225 225 225 68 - 62 150 91 260 103 216 197
                            高さ (mm) 225 225 225 225 18 - 14 555 31 57 34 102 720
                            重量 1.8kg 1.42kg 1.26kg 1.58kg - - - 4.3kg - 約640g - 540g -

                            パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました