(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA957AD-102
エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD 97X155X 75MM パーツトレー (キイロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

部品保管トレーとして使用でき、内容物が取りやすいよう開口部が切開かれ、内容物が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 重量:
    100g
  • サイズ:
    97×155×75mm
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内寸:
    74(W)×87(D)×63(H)mm
  • 商品詳細種別:
    パーツトレー

型番

EA957AD-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA957AD-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957AD-102

黄色

1個

470( 517円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

部品保管トレーとして使用でき、内容物が取りやすいよう開口部が切開かれ、内容物が判別できるようにプレート用のスペースもあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957ADの型番EA957AD-102のページです。
型番EA957AD-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

    エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

    エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

      208x247x122mm パーツトレー (青色)

      208x247x122mm パーツトレー (青色)

        201x150x125mm パーツトレー

        201x150x125mm パーツトレー

          PS樹脂 パーツトレー EA661CMシリーズ(重ね置型)

          PS樹脂 パーツトレー EA661CMシリーズ(重ね置型)

            耐衝撃 パーツトレー

            耐衝撃 パーツトレー

              ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

              ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 470円 580円 2,200円 860円 170円 3,700円 280円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                重量 100g 200g 500g 235g - - -
                サイズ 97×155×75mm 127×200×100mm 208×247×122mm - - - -
                材質 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) PS樹脂 ポリエチレン(耐衝撃) ポリプロピレン

                エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957ADのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA957AD-101
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー

                470円

                ( 517円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                乳白色

                コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました