(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

201x150x125mm パーツトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA957AC-102Y
201x150x125mm パーツトレー 200X150X125MM パーツトレー(キ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【特長】硬質で引っ張りの強さがあり、軽く、耐熱性、絶縁性があるパーツトレーです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 重量:
    235g
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内寸:
    184×126×120mm
  • 外寸:
    201×150×125mm
  • 容量:
    2.5L
  • 耐荷重:
    13.5kg
  • 有効内寸:
    162×119×116mm
  • 商品詳細種別:
    パーツトレー

型番

EA957AC-102Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA957AC-102Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957AC-102Y

イエロー

1個

860( 946円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硬質で引っ張りの強さがあり、軽く、耐熱性、絶縁性があるパーツトレーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

201x150x125mm パーツトレーの型番EA957AC-102Yのページです。
型番EA957AC-102Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

201x150x125mm パーツトレー

201x150x125mm パーツトレー

    エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

    エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

      201x112x 75mm パーツトレー

      201x112x 75mm パーツトレー

        エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

        エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

          70×70mm/角パーツトレー

          70×70mm/角パーツトレー

            パーツトレー(スケルトン仕様)

            パーツトレー(スケルトン仕様)

              208x247x122mm パーツトレー (青色)

              208x247x122mm パーツトレー (青色)

                ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

                ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 860円 580円 450円 470円 3,050円 450円 2,200円 280円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                  本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                  重量 235g 200g 120g 100g 15g - 500g -
                  材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン 樹脂 ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン
                  内寸 184×126×120mm 104(W)×109(D)×87(H)mm 184×94×70mm 74(W)×87(D)×63(H)mm - - 198(W)×175(D)×116(H)mm -

                  201x150x125mm パーツトレーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA957AC-102B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  860円

                  ( 946円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  ブルー

                  コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました