(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

201x112x 75mm パーツトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA957AC-101B
201x112x 75mm パーツトレー 200X113X 75MM パーツトレー(アオ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】硬質で引っ張りの強さがあり、軽く、耐熱性、絶縁性があるパーツトレーです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 重量:
    120g
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内寸:
    184×94×70mm
  • 外寸:
    201×112×75mm
  • 容量:
    1.1L
  • 耐荷重:
    4.5kg
  • 有効内寸:
    162×87×67mm
  • 商品詳細種別:
    パーツトレー

型番

EA957AC-101B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA957AC-101B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957AC-101B

ブルー

1個

450( 495円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硬質で引っ張りの強さがあり、軽く、耐熱性、絶縁性があるパーツトレーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

201x112x 75mm パーツトレーの型番EA957AC-101Bのページです。
型番EA957AC-101Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

201x112x 75mm パーツトレー

201x112x 75mm パーツトレー

    201x150x125mm パーツトレー

    201x150x125mm パーツトレー

      耐衝撃 パーツトレー

      耐衝撃 パーツトレー

        208x247x122mm パーツトレー (青色)

        208x247x122mm パーツトレー (青色)

          エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

          エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

            エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

            エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

              パーツトレー(スケルトン仕様)

              パーツトレー(スケルトン仕様)

                89×92×55mmパーツトレー(青)

                89×92×55mmパーツトレー(青)

                  高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)

                  高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)

                    コンテナラック

                    コンテナラック

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                      通常価格 450円 860円 3,700円 2,200円 580円 470円 450円 495円 150円 8,333円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック
                      本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体
                      重量 120g 235g - 500g 200g 100g - 50g - -
                      材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(耐衝撃) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン 高衝撃性プラスチック -
                      内寸 184×94×70mm 184×126×120mm - 198(W)×175(D)×116(H)mm 104(W)×109(D)×87(H)mm 74(W)×87(D)×63(H)mm - - - -

                      201x112x 75mm パーツトレーのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      組立部品の供給用バーツボックス
                      評価 5.0満足度:5.02022/06/23
                      3色のパーツボックスが一式になっているので識別できて便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA957AC-101R
                      EA957AC-101Y
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      450円

                      ( 495円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      レッド

                      450円

                      ( 495円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      イエロー

                      コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました