(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,880円
税込単価
41,668円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・EA957A-3×3段・樹脂製・セッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    600
  • 奥行 (mm):
    197
  • 高さ (mm):
    720
  • 仕様:
    【お客様組立品】

型番

EA957A-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957A-33

1個

37,880( 41,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・EA957A-3×3段
・樹脂製
・セットサイズ…600(W)×197(D)×720(H)mm
・JAN:4518340160545

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x197x 720mm/3列 3段 マルチストールの型番EA957A-33のページです。
型番EA957A-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

    パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

    パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

      338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

      338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

        255x190x 40mm パーツケース

        255x190x 40mm パーツケース

          360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

          360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

            360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

            360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

              205x145x40mm パーツケース

              205x145x40mm パーツケース

                234x168mm パーツケース

                234x168mm パーツケース

                  307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                  307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                    145x 98x49mm パーツケース

                    145x 98x49mm パーツケース

                      パーツケース 360×205×54mm EA508D

                      パーツケース 360×205×54mm EA508D

                        338x260x57mm/外寸 パーツケース

                        338x260x57mm/外寸 パーツケース

                          234x168x62mm パーツケース(中皿付)

                          234x168x62mm パーツケース(中皿付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 37,880円 3,190円 3,190円 1,039円 17,310円 17,810円 665円 644円 9,540円 314円 4,970円 2,120円 647円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し ポケット ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 600 338 338 255 360 360 205 234 307 145 360 338 234
                            奥行 (mm) 197 261 261 190 250 250 145 168 150 98 205 260 168
                            高さ (mm) 720 57 57 40 440 440 40 - 420 49 54 57 62
                            仕様 【お客様組立品】 - - - <別売アクセサリー>引出し(1個):EA661BD-20仕切り板(12枚):EA661BD-21 <別売アクセサリー>引出し(1個):EA661BD-30 - - - - - - -

                            600x197x 720mm/3列 3段 マルチストールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました