(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1800mm ベンチ(アルミ製)

1800mm ベンチ(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38,490円
税込単価
42,339円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・軽くて丈夫なアルミ製です。・サテン塗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 色:
    ブラック系
  • 重量:
    12.5kg
  • サイズ:
    1800(W)×450(D)×430(H)mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 梱包サイズ:
    1845(W)×450(D)×140(H)mm
  • 耐荷重:
    150kg
  • 型番:
    AYN-180
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)

型番

EA956XE-85 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XE-85

1個

38,490( 42,339円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・軽くて丈夫なアルミ製です。
・サテン塗装で、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
・家屋への取付も可能です。(金具付属)
・ビスとボルトナットで簡単に組立できます。
・サイズ…1800(W)×450(D)×430(H)mm
・梱包サイズ…1845(W)×450(D)×140(H)mm
・重量…12.5kg
・耐荷重…150kg
・JAN:4548745609714

EA956XE-85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1800mm ベンチ(アルミ製)の型番EA956XE-85のページです。
型番EA956XE-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1800mm ベンチ(アルミ製)

1800mm ベンチ(アルミ製)

    ベンチ(アルミ製)

    ベンチ(アルミ製)

      ホームベンチ ステンレス

      ホームベンチ ステンレス

        1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

        1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

          メーカー エスコ エスコ テラモト エスコ
          通常価格 38,490円 15,480円 30,305円 29,219円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
          種類 背なし 背なし - 背なし
          ブラック系 ブラック系 - グレー系
          重量 12.5kg - - 15kg
          サイズ 1800(W)×450(D)×430(H)mm - - 1800(W)×400(D)×365(H)mm

          1800mm ベンチ(アルミ製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました