(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,341円
税込単価
49,875円

【商品仕様】・材質…座面:ポリエチレン、脚:スチール・サイズ…1780(W)×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 色:
    オレンジ系
  • 重量:
    約22.5kg(担架時:約7.5kg)
  • サイズ:
    ベンチ時:1780(W)×460(D)×380(H)mm、担架時:1780(W)×430(D)×81(H)mm
  • 材質:
    座面:ポリエチレン、脚:スチール(粉体塗装)、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 耐荷重:
    約250kg(均等に座った場合)、担架時は約100kg
  • 型番:
    BC-309-118-5
  • メーカー:
    テラモト
  • ベルト長:
    約1460mm(バックル部の端から端まで)

(i)ご注意

  • 必ず管理者のいる場所に設置してください。
  • ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
  • 定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。

型番

EA956XE-60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XE-60

1個

45,341( 49,875円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…座面:ポリエチレン、脚:スチール
・サイズ…1780(W)×460(D)×380(H)mm
・重量…約22.5kg(担架時:約7.5kg)
・耐荷重…約250kg(均等に座った場合)※担架時は約100kg
・普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。
・持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
・要救助者を固定するベルト付
・JAN:4548745586015

(i)ご注意

  • 必ず管理者のいる場所に設置してください。
  • ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
  • 定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。

EA956XE-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)の型番EA956XE-60のページです。
型番EA956XE-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

    ベンチ 青 11.6kg

    ベンチ 青 11.6kg

      1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

      1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

        ベンチ背付

        ベンチ背付

          ベンチ背なし

          ベンチ背なし

            折りたたみホームベンチ

            折りたたみホームベンチ

              ロビーチェア 背無W1800

              ロビーチェア 背無W1800

                レスキューベンチ

                レスキューベンチ

                  ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                  ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

                    ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                    ロビーチェア 背無3人掛 FUL-3N-NOR/NV

                      ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

                      ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV

                        メーカー エスコ ユニット エスコ テラモト テラモト テラモト 藤沢工業 テラモト トラスコ中山 藤沢工業 藤沢工業
                        通常価格 45,341円 39,479円 29,219円 31,040円 24,405円 20,048円 54,708円 66,604円 21,994円 33,488円 38,134円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   7日目   18日目   4日目   1日目~   12日目   12日目  
                        商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ - -
                        種類 背なし 背なし 背なし 背付 背なし - - 背なし - - -
                        オレンジ系 ブルー系 グレー系 - - ブルー系 - - ブラック系 - -
                        重量 約22.5kg(担架時:約7.5kg) - 15kg - - - - - - - -
                        サイズ ベンチ時:1780(W)×460(D)×380(H)mm、担架時:1780(W)×430(D)×81(H)mm - 1800(W)×400(D)×365(H)mm - - - - - - - -

                        1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました