(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA956XB-5A
ワークチェアー(グレー/ブルー) ワークチェアー(グレー)

ワークチェアー(グレー/ブルー) EA956XB-5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,570円
税込単価
19,327円

ガス式上下調節機構、背奥調節機構付のワークチェアーです。キャスター:自在×5(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 重量:
    6.5kg
  • サイズ:
    535(W)×580(D)×865~980(H)mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 脚幅:
    535mm
  • 詳細1:
    ガス式上下調節機構
  • 詳細2:
    背奥調節機構
  • キャスター:
    自在×5(材質:ナイロン)
  • 張地:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA956XB-5A 解除

Loading...

EA956XB-5A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XB-5A

グレー

1個

17,570( 19,327円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガス式上下調節機構、背奥調節機構付のワークチェアーです。
キャスター:自在×5(材質:ナイロン)
張地:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA956XB-5Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークチェアー(グレー/ブルー)の型番EA956XB-5Aのページです。
型番EA956XB-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークチェアー(グレー/ブルー)

ワークチェアー(グレー/ブルー)

    エスコ ビジネスチェアー EA956XL

    エスコ ビジネスチェアー EA956XL

      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

      エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

        エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

        エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

          エスコ ビジネスチェアー EA956XB

          エスコ ビジネスチェアー EA956XB

            ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

            ナイキ 事務用チェアー SER513-GL

              ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

              ナイキ 事務用チェアー SER512-GL

                ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

                ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL

                  ビジネスチェアー(チャコールグレー)

                  ビジネスチェアー(チャコールグレー)

                    ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB

                    ナイキ 事務用チェアー SER513F-BLB

                      ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK

                      ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK

                        ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

                        ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナイキ ナイキ ナイキ エスコ ナイキ ナイキ ナイキ
                          通常価格 17,570円 32,824円 20,180円 25,480円 26,230円 36,519円 28,960円 27,361円 17,190円 35,472円 35,472円 29,266円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                          種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし
                          重量 6.5kg 11.4kg 6.8kg 13.5kg 8.4kg - - - 5.8kg - - -
                          サイズ 535(W)×580(D)×865~980(H)mm - 520(W)×550(D)×745~855(H)mm 590(W)×565(D)×1090~1190(H)mm 475×635×830~940(H)mm - - - 515(W)×510(D)×780~890(H)mm - - -
                          ※注意 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 - - - 【お客様組立品】(組立時間目安:1人で5分) - - -
                          脚幅 535mm 610mm 520mm 590mm 583mm - - - 515mm - - -

                          ワークチェアー(グレー/ブルー)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA956XB-6A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細

                          17,570円

                          ( 19,327円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          ブルー

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました