(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,570円 ~ 12,300円
税込価格
10,527円 ~ 13,530円

【特長】・4桁ダイヤル式、番号設定可能・色分類できるキーホルダーが便利です・キ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーボックス
  • ボックスタイプ:
    鍵付タイプ
  • 材質:
    スチール
  • 詳細1:
    鍵2本、取付アンカー付
  • 詳細2:
    壁掛け式
  • 商品詳細種別:
    可変ダイヤル式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ数(個)
間口×奥行×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
250×90×360

1個

9,570( 10,527円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
250×90×360

1個

12,300( 13,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁ダイヤル式、番号設定可能
・色分類できるキーホルダーが便利です
・キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

    キーボックス(可変ダイヤルロック式)

    キーボックス(可変ダイヤルロック式)

      キーハンガー

      キーハンガー

        キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

        キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 9,570円 9,800円 2,405円 6,180円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ キーボックス キーボックス - キーボックス
          ボックスタイプ 鍵付タイプ 鍵無しタイプ - 鍵無しタイプ
          材質 スチール 本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂、キーホルダー:ポリプロピレン - -
          詳細1 鍵2本、取付アンカー付 - - 4桁ダイヤル式
          詳細2 壁掛け式 - - -

          キーボックス(可変ダイヤル式) スチールのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました