(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,751円
税込単価
40,426円

【商品仕様】・開錠方法…プッシュボタン式・材質…スチール・電源…単3電池4本(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーボックス
  • ボックスタイプ:
    鍵付タイプ
  • ホルダ数(個):
    40
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    420×70×450
  • 重量:
    11kg
  • 付属品:
    鍵2本付
  • 材質:
    スチール
  • キーハンガーカラー:
    赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個
  • 壁面取付穴数:
    4個
  • 開錠方法:
    プッシュボタン式
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)

型番

EA956VG-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956VG-40

1個

36,751( 40,426円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・開錠方法…プッシュボタン式
・材質…スチール
・電源…単3電池4本(付属)
・キーハンガー数…40個
(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
・壁面取付穴数…4個
・サイズ…420×70×450(H)mm
・重量…11kg
・付属品…鍵2本付
・番号設定可能です
・金庫タイプの堅牢なモデルです。
・非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
・壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
・JAN:4548745438871

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)の型番EA956VG-40のページです。
型番EA956VG-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

    キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)

    キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)

      エースキーボックス KD

      エースキーボックス KD

        エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

        エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

          キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

          キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

            キーボックス(可変ダイヤルロック式)

            キーボックス(可変ダイヤルロック式)

              キーボックス 鍵付タイプ

              キーボックス 鍵付タイプ

                エースキーボックス FI・F

                エースキーボックス FI・F

                  名札掛 10名用

                  名札掛 10名用

                    メーカー エスコ エスコ 杉田エース 杉田エース エスコ エスコ トラスコ中山 杉田エース クラウン
                    通常価格 36,751円 41,716円 10,709円 1,320円 9,570円 9,800円 15,179円 6,036円 4,538円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ キーボックス キーボックス キーボックス キーボックス キーボックス キーボックス - キーボックス -
                    ボックスタイプ 鍵付タイプ 鍵付タイプ 鍵付タイプ 鍵無しタイプ 鍵付タイプ 鍵無しタイプ - 鍵付タイプ -
                    ホルダ数(個) 40 - - - - - - - -
                    間口×奥行×高さ(mm) 420×70×450 - - - - - - - -
                    重量 11kg - - - - - - - -

                    420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました