(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス(可変ダイヤルロック式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーボックス(可変ダイヤルロック式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,800円 ~ 14,790円
税込価格
10,780円 ~ 16,269円

【特長】・用途…オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理・コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーボックス
  • ボックスタイプ:
    鍵無しタイプ
  • 材質:
    本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂、キーホルダー:ポリプロピレン
  • 用途:
    オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
  • 取付穴径:
    9mm(隙間4mm)
  • 設置場所:
    壁面取付
  • 取付穴数:
    2
  • 商品詳細種別:
    ダイヤルロック式

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ数(個)
間口×奥行×高さ(mm)
重量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
155×60×195
800g
取付用マグネットシート×1枚(耐荷重約5kg※本体重量を除く)、取付ネジ・アンカー×各2本、キーホルダー(赤・青・黄×各5個、黒×2個)、クリアポケット

1個

9,800( 10,780円 )

1日目

一部当日出荷可能

30
187×75×250
1250g
取付用マグネットシート×1枚(耐荷重約5kg※本体重量を除く)、取付ビス×3(太さ(呼び径)4mm・長さ19mm)、プラグ×3(外径6mm・長さ25mm)、アンカー×各2本、キーホルダー(赤・青・黄・黒・緑×各6個)、クリアポケット

1個

14,790( 16,269円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
・コンパクトサイズで設置場所を選びません
・施解錠は暗証番号に合せるだけの簡単操作
・付属のねじ又はマグネットシートで設置が可能
・カードやメモ、USBメモリなどを収納できるクリアポケット付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス(可変ダイヤルロック式)

キーボックス(可変ダイヤルロック式)

    キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

    キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

      キーハンガー

      キーハンガー

        エースキーボックス KD

        エースキーボックス KD

          キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

          キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

            メーカー エスコ エスコ エスコ 杉田エース エスコ
            通常価格 9,800円 9,570円 2,405円 10,709円 6,180円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ キーボックス キーボックス - キーボックス キーボックス
            ボックスタイプ 鍵無しタイプ 鍵付タイプ - 鍵付タイプ 鍵無しタイプ
            材質 本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂、キーホルダー:ポリプロピレン スチール - - -
            用途 オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 - - - -
            取付穴径 9mm(隙間4mm) - - - -

            キーボックス(可変ダイヤルロック式)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました