(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA956TS-25
ワークテーブル(キャスター付) サギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,190円 41,025円
税込単価
50,809円 45,128円

【特長】ホワイトを基調としたシンプルなデザイン。立ち作業用のテーブルとしておす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    160
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    22mm
  • 詳細1:
    ゴムキャスター付(Φ100)
  • 本体材質:
    スチール
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板耐熱温度:
    80℃
  • 天板:
    塩ビシート
  • 詳細2:
    ストッパー付(4個)
  • 商品詳細種別:
    ワークテーブル(キャスター付)

型番

EA956TS-25 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ワークテーブル(キャスター付) 取扱説明書
 
商品情報を表示

EA956TS-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956TS-25

1200
600
25kg

1個

46,190円

41,025

( 45,128円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ホワイトを基調としたシンプルなデザイン。
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスター付きなので移動にも便利です。
【耐荷重】150kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル(キャスター付)の型番EA956TS-25のページです。
型番EA956TS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル(キャスター付)

ワークテーブル(キャスター付)

    ワークテーブル

    ワークテーブル

      ワークテーブル(キャスター付)

      ワークテーブル(キャスター付)

        ワークテーブル EA956TAシリーズ

        ワークテーブル EA956TAシリーズ

          ワークテーブル EA956TBシリーズ

          ワークテーブル EA956TBシリーズ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 46,190円 36,530円 28,920円 23,120円 27,010円 41,590円 45,952円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                高さ (mm) 740 740 825 740 900 846 846
                均等荷重(kg) 160 300 150 150 150 250 250
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                ワークテーブル(キャスター付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA956TS-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm) 重量

                46,750円

                ( 51,425円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                150075031.8kg

                中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました