(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA956TE-1
折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式) サギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,130円
税込単価
56,243円

【特長】・支柱のノブによって簡単に高さ調節が可能です(50mmピッチ)・未使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    600~900
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    21mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板構造:
    ポリエステル化粧合板
  • 商品詳細種別:
    折り畳み式ワークテーブル

型番

EA956TE-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ(W×D×H)mm重量(kg)
EA956TE-1900×600×600~90015.7
EA956TE-21,200×600×600~90018.4
EA956TE-31,800×600×600~90023.6
 
商品情報を表示

EA956TE-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956TE-1

900
15.7kg

1個

51,130( 56,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱のノブによって簡単に高さ調節が可能です(50mmピッチ)
・未使用時の保管や持ち運びに便利な折りたたみ式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)の型番EA956TE-1のページです。
型番EA956TE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

    ローラースタンド

    ローラースタンド

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

          ワークベンチ PWB600

          ワークベンチ PWB600

            折りたたみ式小型作業台

            折りたたみ式小型作業台

              軽量作業台 WB-007

              軽量作業台 WB-007

                サポートローラー WRS

                サポートローラー WRS

                  折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                  折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                    作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                    作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                      作業台 ローラースタンド GTRS-200

                      作業台 ローラースタンド GTRS-200

                        B/D ソーホース(1セット)

                        B/D ソーホース(1セット)

                          UFL型折畳型作業台

                          UFL型折畳型作業台

                            メーカー エスコ アステージ 山金工業 山金工業 ボッシュ サカエ アステージ アステージ アルインコ アルインコ ウィザ(旧:グレートツール) BLACK AND DECKER トラスコ中山
                            通常価格 51,130円 7,141円 38,506円 25,026円 27,990円 39,694円 3,490円 4,600円 105,418円 108,660円 3,628円 9,460円 28,057円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   2日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 - - その他作業台 - 折りたたみ式作業台
                            奥行 (mm) 600 520 - - 550 600 625 - - - - 370 -
                            高さ (mm) 600~900 660 - 740 840 900 760 160 - - - 800 740
                            均等荷重(kg) 150 - 150 200 200 50 - - - - - 455 200
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 - 本体

                            折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA956TE-2
                            EA956TE-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 重量

                            53,400円

                            ( 58,740円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            120018.4kg

                            59,110円

                            ( 65,021円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            一部当日出荷可能

                            180023.6kg

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました