(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル(キャスター付)

ワークテーブル(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
28,920円 ~ 37,530円  特別価格 
税込価格
31,812円 ~ 41,283円  特別価格 

・立ち作業用のテーブルとしておすすめです。・ホワイトを基調としたシンプルなデザ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    825
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    20mm
  • 詳細1:
    ゴムキャスター付(Φ100)
  • 本体材質:
    スチール
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板構造:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 天板耐熱温度:
    80℃
  • 詳細2:
    ストッパー付
  • 商品詳細種別:
    ワークテーブル(キャスター付)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

ワークテーブル(キャスター付) 取扱説明書

型番リスト

型番
間口 (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
18.9kg

1個

28,920円

27,112

( 29,823円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
22.5kg

1個

31,370円

29,409

( 32,350円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500
26kg

1個

37,530円

33,112

( 36,423円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
・ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
・キャスター付きなので移動に便利です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル(キャスター付)

ワークテーブル(キャスター付)

    ワークテーブル EA956TAシリーズ

    ワークテーブル EA956TAシリーズ

      ワークテーブル EA956TBシリーズ

      ワークテーブル EA956TBシリーズ

        中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

        中量作業台(扇形支柱・双輪キャスター付)

          ワークテーブル用架台

          ワークテーブル用架台

            中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

            中量作業台(扇形支柱・三方パネル仕様)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)脚部材質スチール

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)脚部材質スチール

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H900) 脚部材質スチール

                    メーカー エスコ エスコ エスコ サカエ エスコ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業
                    通常価格 28,920円 23,120円 27,010円 43,406円 15,760円 53,094円 47,027円 41,376円 46,335円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                    商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                    奥行 (mm) 600 - 600 - 300 750 - - -
                    高さ (mm) 825 740 900 776 360 - 740 740 900
                    均等荷重(kg) 150 150 150 150 10 - - 800 800
                    本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体

                    ワークテーブル(キャスター付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました