(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル EA956TBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル EA956TBシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
27,010円 ~ 34,540円  特別価格 
税込価格
29,711円 ~ 37,994円  特別価格 

・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすいです。・ホワイトを基調としたシンプル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    900
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    20mm
  • 本体材質:
    スチール
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板構造:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 天板耐熱温度:
    80℃
  • 商品詳細種別:
    ワークテーブル

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ワークテーブル 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
21.8kg

1個

27,010円

25,321

( 27,853円 )

1日目

一部当日出荷可能

1500
25.3kg

1個

33,180円

31,106

( 34,217円 )

2日目

一部当日出荷可能

1800
29.1kg

1個

34,540円

30,478

( 33,526円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすいです。
・ホワイトを基調としたシンプルなデザイン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル EA956TBシリーズ

ワークテーブル EA956TBシリーズ

    ワークテーブル EA956TAシリーズ

    ワークテーブル EA956TAシリーズ

      ワークテーブル

      ワークテーブル

        ワークテーブル(キャスター付)

        ワークテーブル(キャスター付)

          ワークテーブル(キャスター付)

          ワークテーブル(キャスター付)

            ワークテーブル用架台

            ワークテーブル用架台

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 27,010円 23,120円 36,530円 28,920円 46,190円 15,760円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
              奥行 (mm) 600 - - 600 - 300
              高さ (mm) 900 740 740 825 740 360
              均等荷重(kg) 150 150 300 150 160 10
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション

              ワークテーブル EA956TBシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました