(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル EA956TAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA956TA-2
ワークテーブル EA956TAシリーズ 900X600X740MM ワークテーブル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,120円
税込単価
25,432円

・座り作業に最適な高さです。・ホワイトを基調としたシンプルなデザイン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板厚:
    20mm
  • 本体材質:
    スチール
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 天板構造:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 天板耐熱温度:
    80℃
  • 商品詳細種別:
    ワークテーブル

型番

EA956TA-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ワークテーブル 取扱説明書
商品情報を表示

EA956TA-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956TA-2

900
600
16.9kg

1個

23,120( 25,432円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・座り作業に最適な高さです。
・ホワイトを基調としたシンプルなデザイン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル EA956TAシリーズの型番EA956TA-2のページです。
型番EA956TA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル EA956TAシリーズ

ワークテーブル EA956TAシリーズ

    ワークテーブル EA956TBシリーズ

    ワークテーブル EA956TBシリーズ

      ワークテーブル(キャスター付)

      ワークテーブル(キャスター付)

        ワークテーブル

        ワークテーブル

          ワークテーブル(キャスター付)

          ワークテーブル(キャスター付)

            OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

            OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

              OS 中量作業台 NBW1870

              OS 中量作業台 NBW1870

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大阪製罐 大阪製罐
                通常価格 23,120円 27,010円 28,920円 36,530円 46,190円 85,949円 88,778円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                高さ (mm) 740 900 825 740 740 750 750
                均等荷重(kg) 150 150 150 300 160 800 800
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                ワークテーブル EA956TAシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA956TA-5
                EA956TA-8
                EA956TA-9
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm) 重量

                25,650円

                ( 28,215円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                120060020.5kg

                31,920円

                ( 35,112円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                150060024kg

                33,090円

                ( 36,399円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                150075027.9kg

                中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました