(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル用 キャスター (4個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル用 キャスター (4個)【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,100円
税込単価
6,710円

【商品仕様】・キャスター材質…ゴム・耐荷重…60Kg(1個当り)・キャスター径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    600
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 重量:
    500g(1個当り)
  • 入数:
    4個
  • 耐荷重:
    40kg(1個当り)
  • 付属品:
    専用スパナ
  • 商品詳細種別:
    ワークテーブル用キャスター
  • ねじサイズ:
    M12×P1.75×L25
  • キャスター径:
    75mm
  • キャスター材質:
    ゴム
  • 適用品番:
    EA956TA-2~-10、EA956TB-5~-11、EA956TE-1~-3、EA956TH-25~-30
  • 型番:
    SEL-75RLS-4
  • メーカー:
    山金工業

型番

EA956TA-175 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956TA-175

1パック

4個入り

6,100( 6,710円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャスター材質…ゴム
・耐荷重…60Kg(1個当り)
・キャスター径…75mm
・ネジサイズ…M12×P1.75×L18
・付属品…専用スパナ
・重量…500g(1個当り)
・入数…4個
・自在キャスター、4輪ともストッパー付
・H740mmタイプに取り付けた場合:H826mmになり、
H950mmタイプに取り付けた場合:H1036mmになります。
・JAN:4548745911756

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル用 キャスター (4個)の型番EA956TA-175のページです。
型番EA956TA-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル用 キャスター (4個)

ワークテーブル用 キャスター (4個)

    大型作業台 重量KWタイプ

    大型作業台 重量KWタイプ

      中量作業台(1段引出し付)

      中量作業台(1段引出し付)

        ワークテーブル用架台

        ワークテーブル用架台

          ワークテーブル EA956TAシリーズ

          ワークテーブル EA956TAシリーズ

            中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

            中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

              中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

              中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

                510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)

                510×410×505-775mmワークテーブル(傾斜タイプ)

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付

                    TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                    TRUSCO GWP型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                      メーカー エスコ サカエ トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ サカエ トラスコ中山
                      通常価格 6,100円 169,830円 41,406円 15,760円 23,120円 105,781円 102,010円 68,540円 51,550円 87,207円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                      商品タイプ 作業台アタッチメント 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                      奥行 (mm) 600 1200 - 300 - - - 410 - 750
                      本体/オプション オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      重量 500g(1個当り) - - - - - - - - -
                      入数 4個 - - - - - - - - -

                      ワークテーブル用 キャスター (4個)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました