(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
74,689円 72,567円
税込単価
82,158円 79,824円

【商品仕様】・材質…ステンレス・サイズ…800×400×875(H)mm・キャ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    875
  • 最大積載量(kg/台):
    90
  • 重量:
    20kg
  • 材質:
    ステンレス
  • 耐荷重:
    30kg/段
  • キャスター:
    Φ100ゴム車

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956MF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956MF-1

1個

74,689円

72,567

( 79,824円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・サイズ…800×400×875(H)mm
・キャスター…直径100mmゴム車
・耐荷重…90kg(30kg/段)
・重量…20kg
・両端に取手2個付
・棚板は皿型です。
・自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
・JAN:4548745438581

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)の型番EA956MF-1のページです。
型番EA956MF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

    ツールワゴン スチール

    ツールワゴン スチール

      870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

      870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

        サイドアップエレクターカート ワーキングカート2型

          ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

          ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

            作業台(傾斜天板付)

            作業台(傾斜天板付)

              ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

              ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

                ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

                ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

                  SUS430 ステンレスワゴン M02-7545750×450×800

                  SUS430 ステンレスワゴン M02-7545750×450×800

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エレクター エレクター エスコ 米澤器械工業 アズワン コクゴ
                    通常価格 74,689円 16,800円 36,160円 48,474円 64,725円 45,600円 64,896円 42,050円 44,136円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   15日目  
                    間口(mm) 800 600 870 - - 600 - - -
                    奥行(mm) 400 400 440 - - 400 - - -
                    高さ(mm) 875 - 825 - 815 - 810 - -
                    最大積載量(kg/台) 90 50 225 - 192 50 50 - -
                    重量 20kg - - - - - - - -

                    800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました