(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
91,380円
税込単価
100,518円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・2段・サイズ…600(W)×400(...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    677~907
  • 最大積載量(kg/台):
    192
  • 重量:
    32.4kg
  • 材質:
    本体:スチール、天板:パーチクルボード(塩ビシート貼り)
  • 耐荷重:
    天板:60kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • メーカー:
    山金工業
  • メーカー型番:
    UD-S750F-GI

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956KD-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付) 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956KD-1

1個

91,380( 100,518円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・2段
・サイズ…600(W)×400(D)mm
・天板サイズ…750(W)×500(D)mm
・全高…677/907mm
・耐荷重…192kg(天板:60kg)
・重量…34.3kg
・材質…本体:スチール、天板:パーチクルボード(塩ビシート貼り)
・直径75mmゴムキャスター
・自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個
・ハンドルの回転で天板高を無段階調整
・ハンドルは取外し式の為、作業の邪魔になりません。
・ワークテーブルと高さを合わせるとワークの水平移動もラクラク!
・(+)#2、3ドライバーをご用意ください。
・グリーン購入適合商品です。
・JAN:4548745908930

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)の型番EA956KD-1のページです。
型番EA956KD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

    作業台(ワゴン型)

    作業台(ワゴン型)

      作業台(傾斜天板付)

      作業台(傾斜天板付)

        ツールワゴン スチール

        ツールワゴン スチール

          ツールワゴン EA956KBシリーズ

          ツールワゴン EA956KBシリーズ

            720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

            720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

              714×441×900mm ツールワゴン

              714×441×900mm ツールワゴン

                シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

                シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ シンコー
                  通常価格 91,380円 43,250円 45,600円 16,800円 15,150円 40,900円 43,660円 75,912円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目  
                  間口(mm) 600 - 600 600 400 720 714 -
                  奥行(mm) 400 - 400 400 400 410 441 -
                  高さ(mm) 677~907 922 - - - 853 900 -
                  最大積載量(kg/台) 192 - 50 50 96 100 - -
                  重量 32.4kg - - - - 27kg 27kg -

                  600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました