(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,160円 31,907円
税込単価
39,776円 35,098円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…870(W)×440(D)×...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    870
  • 奥行(mm):
    440
  • 高さ(mm):
    825
  • 最大積載量(kg/台):
    225
  • 材質:
    プラスチック
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    Φ125(自在キャスター×2、固定キャスター×2)
  • キャスター材質:
    サーモプラスチックラバー
  • 棚の深さ:
    67mm
  • 重量(kg):
    14.5

型番

EA956EW-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956EW-1

1個

36,160円

31,907

( 35,098円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…870(W)×440(D)×825(H)mm
・重量…14.5kg
・材質…プラスチック
・耐荷重…225kg(全体)
・キャスター…直径125mm(自在キャスター×2、固定キャスター×2)
・JAN:4548745792256

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)の型番EA956EW-1のページです。
型番EA956EW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

    895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

    895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

      895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

      895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

        720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

        720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

          650x410x975mm ツールワゴン

          650x410x975mm ツールワゴン

            ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個

            ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 36,160円 26,400円 31,640円 40,900円 11,416円 25,784円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              間口(mm) 870 895 895 720 650 -
              奥行(mm) 440 457 457 410 410 -
              高さ(mm) 825 870 921 853 975 750
              最大積載量(kg/台) 225 181 181 100 - 40
              材質 プラスチック 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 本体:スチール、キャスター:ゴム ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管 ステンレス

              870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました