(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

714×441×900mm ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

714×441×900mm ツールワゴン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,660円
税込単価
48,026円

【商品仕様】・お客様組立品・サイズ…714×441×900(H)mm・引出し…...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    714
  • 奥行(mm):
    441
  • 高さ(mm):
    900
  • 重量:
    27kg
  • 材質:
    本体:スチール、キャスター:硬質ゴム
  • 耐荷重:
    90kgf(引出し1段当り:20kgf、棚:30kgf)
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    Φ127
  • 引出し:
    2段
  • 引出しサイズ:
    576×400×50(H)mm
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    TC1701R

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA956CB-6 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

714×441×900mm ツールワゴン  製品仕様
  • ドライバー類の差込ホルダー付
  • 自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956CB-6

1個

43,660( 48,026円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・お客様組立品
・サイズ…714×441×900(H)mm
・引出し…2段
・引出しサイズ…576×400×50(H)mm
・耐荷重…90kgf(引出し1段当り:20kgf、棚:30kgf)
・重量…27kg
・鍵2本付
・材質…本体:スチール、キャスター:硬質ゴム
・キャスター…直径127mm
・天板にはキズ防止用のマット付、ワゴン側面にはドライバー類を差し込むホルダーも付いています
・JAN:4518340751088

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

714×441×900mm ツールワゴンの型番EA956CB-6のページです。
型番EA956CB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

714×441×900mm ツールワゴン

714×441×900mm ツールワゴン

    ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

    ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

      ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

      ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

        ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

        ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

          ステンレスラボキャリー(SUS304)

          ステンレスラボキャリー(SUS304)

            3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

            3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

              ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

              ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                450x300x775mm/ 8kg ワゴン(ステンレス製)

                450x300x775mm/ 8kg ワゴン(ステンレス製)

                  ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                  ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                    720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

                    720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

                      800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

                      800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

                        ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

                        ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

                          作業台(ワゴン型)

                          作業台(ワゴン型)

                            メーカー エスコ 東製作所 東製作所 東製作所 トラスコ中山 東製作所 東製作所 エスコ 東製作所 エスコ エスコ 東製作所 エスコ
                            通常価格 43,660円 35,578円 57,035円 63,766円 64,041円 67,125円 38,967円 35,100円 44,197円 40,900円 74,689円 41,767円 43,250円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 714 - - - - - - 450 - 720 800 - -
                            奥行(mm) 441 - - - 450 - - 300 - 410 400 - -
                            高さ(mm) 900 800 800 800 800 - 800 775 800 853 875 800 922
                            重量 27kg - - - - - - 8kg - 27kg 20kg - -
                            材質 本体:スチール、キャスター:硬質ゴム - - - - - - ステンレス - 本体:スチール、キャスター:ゴム ステンレス - 本体:スチール、天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り)

                            714×441×900mm ツールワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました