(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,590円
税込単価
28,149円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…684×469×870(H)...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    684
  • 奥行(mm):
    469
  • 高さ(mm):
    870
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 重量:
    17.9kg
  • 材質:
    スチール
  • 耐荷重:
    各段:50kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター:
    自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
  • キャスター材質:
    ポリプロピレン

型番

EA956BC-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

684x469x 870mm/3段 ツールワゴン 取扱説明書684x469x 870mm/3段 ツールワゴン 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956BC-1

1個

25,590( 28,149円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…684×469×870(H)mm
・耐荷重…150kg(各段:50kg)
・重量…17.9kg
・材質…スチール
・JAN:4548745490404

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

684x469x 870mm/3段 ツールワゴンの型番EA956BC-1のページです。
型番EA956BC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.9kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 29.9kg

      ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

      ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:42.6kg

        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:42.6kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.8kg

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.8kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

            ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32.8kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 58.9kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 58.9kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.3kg

                ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 質量:33.3kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 41.3kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 41.3kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:46.9kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:46.9kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:32kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 30.1kg アイボリー

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 30.1kg アイボリー

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 40.3kg グリーン

                          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200固定式 40.3kg グリーン

                            メーカー エスコ 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 25,590円 54,997円 54,050円 58,400円 53,109円 59,072円 89,750円 47,382円 61,925円 74,743円 49,135円 56,201円 57,285円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            間口(mm) 684 - 750 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 469 - 500 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 870 - 925 - - - - - - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 150 - 250 - - - - - - - - - -
                            重量 17.9kg - - - - - - - - - - - -

                            684x469x 870mm/3段 ツールワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました