(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

650x410x975mm ツールワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

650x410x975mm ツールワゴン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,416円
税込単価
12,558円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…650(W)×410(D)×...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    650
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    975
  • 重量:
    5kg
  • 材質:
    ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管
  • 耐荷重:
    棚1段あたり:15kg、静止耐荷重(全体):50kg、ハンドルへの吊り下げ耐荷重:2kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • キャスター材質:
    ポリプロピレン
  • 車輪径:
    Φ50
  • 車輪:
    自在×4(内2個ストッパー付)
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • メーカー型番:
    HDW-3H

型番

EA956AL-1A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • キャスター材質:ポリプロピレン

※ツールワゴンの高さは、キャスターも含めた高さです。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956AL-1A

1個

11,416( 12,558円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…650(W)×410(D)×975(H)mm
・耐荷重…棚1段あたり:15kg、
静止耐荷重(全体):50kg、
ハンドルへの吊り下げ耐荷重:2kg
・重量…5kg
・材質…ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管
・車輪径…直径50mm
・車輪…自在×4(内2個ストッパー付)
・かさばる工具をまとめて収納、運搬できる工具用ワゴンです。運搬性を追求したハンドルを搭載しています。ねじやコードも収納しやすく、移動に最適です。
・JAN:4548745499599

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

650x410x975mm ツールワゴンの型番EA956AL-1Aのページです。
型番EA956AL-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

650x410x975mm ツールワゴン

650x410x975mm ツールワゴン

    作業台(ワゴン型)

    作業台(ワゴン型)

      714×441×900mm ツールワゴン

      714×441×900mm ツールワゴン

        720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

        720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

          895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

          895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)

            450x300x775mm/ 8kg ワゴン(ステンレス製)

            450x300x775mm/ 8kg ワゴン(ステンレス製)

              ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

              ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                  677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

                  677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

                    ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

                    ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) エスコ 東製作所
                      通常価格 11,416円 43,250円 43,660円 40,900円 31,640円 35,100円 27,500円 31,286円 65,080円 35,578円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   80日目   当日出荷可能 8日目~  
                      間口(mm) 650 - 714 720 895 450 - - 677 -
                      奥行(mm) 410 - 441 410 457 300 - - 459 -
                      高さ(mm) 975 922 900 853 921 775 775 775 1000 800
                      重量 5kg - 27kg 27kg - 8kg - - 55kg -
                      材質 ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管 本体:スチール、天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り) 本体:スチール、キャスター:硬質ゴム 本体:スチール、キャスター:ゴム 高密度ポリエチレン ステンレス - - スチール -

                      650x410x975mm ツールワゴンのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      精密機械組み立て工具用に使用。
                      評価 4.0満足度:4.02021/06/26
                      精密機械組み立て用工具の収納に使用しています。
                      結構積載できるので重宝しています。
                      別のフロアーに移動する際に楽に行けるので助かっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました